ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
ミスミ
  • <
  • >

ラボ洗浄剤 Cica Clean

通常単価(税別)
3,621円~3,715円
税込単価
3,983円~4,087円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 使用濃度
    0.3~1.5%
  • 内容量
    1L

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 洗浄方法

  • タイプ

  • 液性

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

用途

洗浄方法

タイプ

液性

備考

内容量

最小発注数量
ガラス用
浸漬
-
中性
LX-2
1L
2個
その他
浸漬
血液・タンバク質・脂肪ワックス等の汚れ
アルカリ性
LX-3
1L
2個
その他
超音波
アル力リ性洗浄剤超音波洗浄器用
アルカリ性
LX-4
1L
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715円
( 4,087円 )
4日目
3,621円
( 3,983円 )
6日目
3,715円
( 4,087円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です
【用途】
・石英セル・各種ピペット、光学ガラス、アルカリに弱い器具(3-135-0955)
・血液・タンパク質・脂肪・ワックス等の汚れ(3-135-0956)
・発泡を抑えたアルカリ性洗浄剤。超音波洗浄器用(3-135-0957)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ洗浄剤 Cica Cleanのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボ洗浄剤 Cica Clean
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL
試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー
洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー
メーカーケニスケニスケニスケニスディバーシーディバーシー
通常価格3,621円-3,979円 -4,546円 -2,718円 -13,635円10,866円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
使用濃度0.3~1.5%0.5~1%希釈2~5%希釈10~50倍希釈--
内容量1L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト