ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
【特長】
・中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
【商品仕様】
・液性 中性
・タイプ 浸漬用
・使用濃度 2~5%希釈

アステージ
NCボックス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
0通常価格(税別):3,361円~

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

アサヒペン
金属みがき ピカピカン
4.7通常価格(税別):736円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ワイエステック
シールストリッパー(住居用)
0通常価格(税別):880円~