17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

通常単価(税別)
3,88526,415
税込単価
4,27429,057
通常出荷日:4日目~11日目

アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    ガラス用
  • 使用濃度
    3~5%希釈(浸漬用) 0.5~1%希釈(超音波用)
  • タイプ
    浸漬・超音波洗浄用
  • 液性
    アルカリ性
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
2kg
2個
4kg
2個
20kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,885
( 4,274 )
4日目
6,339
( 6,973 )
4日目
26,415
( 29,057 )
11日目

詳細情報

基本情報

アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL
試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS
洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
ラボ洗浄剤 Cica Clean
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
通常価格3,885-3,979 -4,546 -2,718 -8,064 -3,621 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜1日目4日目〜
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用その他-
使用濃度3~5%希釈(浸漬用) 0.5~1%希釈(超音波用)0.5~1%希釈2~5%希釈10~50倍希釈-0.3~1.5%
タイプ浸漬・超音波洗浄用超音波洗浄用浸漬用浸漬・超音波洗浄用--
液性アルカリ性アルカリ性中性中性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト