ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    プラスチックバット S

    プラスチックバット S 3-139-0592
    通常単価(税別)
    1,226円
    税込単価
    1,349円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・大きさ(㎜)/外寸 324×234×52 ・大きさ(㎜)/内寸 300×210×48 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-139-0592
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-139-0592の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0592
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226円
    ( 1,349円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜)/外寸 324×234×52
    ・大きさ(㎜)/内寸 300×210×48
    ・大きさ(㎜)/有効内寸 283×193×48
    ・容量 2.8L
    ・材質 PP
    ・色 ホワイト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックバット Sの型番3-139-0592のページです。 型番3-139-0592に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックバット Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックバット S
    プラスチックバット(ブルー) S-B
    プラスチックバット L
    プラスチックバット XL
    プラスチックバット(ブルー) L-B
    プラスチックバット(ブルー) XL-B
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,226円1,226円1,881円3,017円2,065円2,779円
    通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました