ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)

    フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用) 3-135-0853
    通常単価(税別)
    2,511円
    税込単価
    2,762円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。【商品仕様】・全...

    詳細を確認

    型番:

    3-135-0853
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-135-0853の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0853
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,511円
    ( 2,762円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
    【商品仕様】
    ・全長×ブラシ径×ブラシ長 400×90φ(30φ)×100(80)㎜
    ・毛質 馬毛
    ・柄 鋼線

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)の型番3-135-0853のページです。 型番3-135-0853に関する仕様情報を記載しております。
    フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)
    フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
    フラスコ用ブラシ 小(100~200mL用)
    フラスコ用ブラシ #6204430
    試験管用ブラシ ナイロン 中
    試験管用ブラシ 黒毛 中
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械三商三商
    通常価格2,511円2,690円2,404円7,452円707円667円
    通常出荷日5日目5日目5日目3日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました