ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LEDランプ(豆球型) TLE10F-3R

LEDランプ(豆球型) TLE10F-3R 3-124-0131
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:5日目

【特長】・明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 ・フィラメント式の豆電球に比べ明...

詳細を確認
  • ●※豆球ソケットは付属していません。

型番:

3-124-0131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-124-0131の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-124-0131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。
・フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
・豆球ソケットで使えるLED電球
【商品仕様】
・規格 赤 3V
・入数 1個
・口金 E10

ご注意

  • ●※豆球ソケットは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDランプ(豆球型) TLE10F-3Rの型番3-124-0131のページです。 型番3-124-0131に関する仕様情報を記載しております。
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3R
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3Y
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3B
低電圧LEDランプ(豆球型)
LED交換球 DC3.0V 0.25A
ランプ(ペンダント型)
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンELILAMP
通常価格940円940円985円1,119円875円75,133円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました