ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

低電圧LEDランプ(豆球型)

低電圧LEDランプ(豆球型) 3-124-0345
通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円
通常出荷日:5日目

【特長】・豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 ・従来の...

詳細を確認
  • ●※豆球ソケットは付属していません。

型番:

3-124-0345
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-124-0345の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-124-0345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。
・従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。
・電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
・1.5Vの電圧でも明るく点灯
【商品仕様】
・色 白
・規格 DC1.5~3V
・口金 E10
・消費電力 60mA

ご注意

  • ●※豆球ソケットは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低電圧LEDランプ(豆球型)の型番3-124-0345のページです。 型番3-124-0345に関する仕様情報を記載しております。
低電圧LEDランプ(豆球型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備修理用
5
満足度:5.0
ヘッドライトの交換用に使用しましたが、問題なく点灯してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低電圧LEDランプ(豆球型)
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3B
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3Y
LEDランプ(豆球型) TLE10F-3R
ランプ(ペンダント型)
ランプ(バルブ型)
メーカーケニスケニスケニスケニスELILAMPELILAMP
通常価格1,119円985円940円940円75,133円45,224円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました