ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    光電池モーター H158

    光電池モーター H158 3-116-0268
    通常単価(税別)
    1,208円
    税込単価
    1,329円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 ・太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工...

    詳細を確認

    型番:

    3-116-0268
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-116-0268の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-116-0268
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,208円
    ( 1,329円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。
    ・太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。
    ・再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
    【商品仕様】
    ・規格 DC0.4V 22mA
    ・大きさ 35φ×32㎜
    ・軸径 2㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    光電池モーター H158の型番3-116-0268のページです。 型番3-116-0268に関する仕様情報を記載しております。
    光電池モーター H158のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光電池モーター H158
    光電池モーター H151
    スプーン H3680
    ソーラーモーター 規格 DC0.4~1.5V 25mA モーターベース付
    ネジッティ 60H型
    モーター(マブチモーター) RE-280RA
    メーカーケニスケニスアズワンケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格1,208円1,092円10,968円 -1,565円5,967円792円
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました