ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500
東京硝子器械
通常価格(税別):5,725円~
通常出荷日:6日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト
アズワン
通常価格(税別):3,678円~
通常出荷日:9日目 ~
アズワン
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
アズワン
通常価格(税別):28,966円~
通常出荷日:19日目 ~
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)
通常価格(税別):2,524円~
通常出荷日:6日目
アズワン
耐薬シリコンマット JJシリーズ
アズワン
通常価格(税別):1,481円~
通常出荷日:4日目

【特長】・発熱する機器に取り付け、熱放散により温度を下げる部品です。

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ 8926-02

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

寺岡製作所
銅箔粘着テープ 831S
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PFAスプーン
0通常価格(税別):1,323円

アズワン
ガラス切り
0通常価格(税別):6,846円

アズワン
プラジェット
0通常価格(税別):2,575円~

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

東京硝子器械
オールPEひしゃく 2L 白
0通常価格(税別):1,546円

アズワン
シリコンクリーンヘラ
0通常価格(税別):10,777円

ケニス
薬さじ(プラスチック黒) 中
0通常価格(税別):512円

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円