17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S

通常単価(税別)
9,021
税込単価
9,923
通常出荷日:7日目

【特長】・電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 ・鉛フリーのSn/Sbハンダを使...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,021
    ( 9,923 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。
    ・鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
    【商品仕様】
    ・最大電流値 6.0A
    ・最大吸熱量 57W
    ・最大端子電圧 17.5V
    ・最大温度差 72℃
    ・大きさ 39.7×39.7㎜
    ・防水性 防滴加工済

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3Sの型番3-331-0302のページです。 型番3-331-0302に関する仕様情報を記載しております。
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q3-331-0302の本体部分の厚みを教えてください。
    A
    3-331-0302の本体部分の厚みは、メーカー公称値ではないため目安となりますが、4.16mmです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)
    ラミトレー S 1200枚入
    ペルティエ冷却ユニット
    メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格9,0219,0212,50024,05661,36320,952
    通常出荷日7日目7日目4日目4日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト