ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)

    通常単価(税別)
    32,074円
    税込単価
    35,281円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・波長450nmの青色レーザー光を採用したペンタイプのポインターです。便利なクリップが付属して...

    詳細を確認
    • ●!レーザー光は直接目に当てないでください。

    型番:

    3-115-0168
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-115-0168の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品特長・仕様

    規格表

    青色半導体レーザー光源(レーザーポインター) 規格表

    製品仕様

    型番SPBI
    出力1mW(クラス2)
    電源単4電池×2(付属)
    照射形状ポイントのみ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0168
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,074円
    ( 35,281円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・波長450nmの青色レーザー光を採用したペンタイプのポインターです。便利なクリップが付属しています。
    ・消費生活用製品安全法(PSC)適合製品です。
    【商品仕様】
    ・波長 450nm(青)
    ・出力 最大1mW(クラス2)
    ・電源 単4アルカリ電池×2(付属)
    ・照射形状 ポイント ビーム径:約5㎜(距離3m時)
    ・大きさ 軸径13φ×147㎜ 約63g

    ご注意

    • ●!レーザー光は直接目に当てないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)の型番3-115-0168のページです。 型番3-115-0168に関する仕様情報を記載しております。
    青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)
    半導体レーザー光源(レーザーポインター) UC-S1
    レーザーポインター
    グリーンレーザーポインター
    照射径可変グリーンレーザーポインター
    レーザーポインター UC・KPRI・SPBI
    メーカーケニスケニスサンワサプライサンワサプライサンワサプライアズワン
    通常価格32,074円13,578円5,816円 -8,888円 -19,391円14,609円 -
    通常出荷日4日目4日目2日目〜1日目〜2日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました