ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,401円~
通常出荷日:1日目
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
アズワン
防滴デジタルタイマー ADシリーズ
アズワン
通常価格(税別):1,963円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
東芝ライテック
LED懐中電灯
東芝ライテック
通常価格(税別):1,630円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
導電性片面銅箔テープ CU-35C
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,725円~
通常出荷日:2日目
【特長】・携帯に便利なペンシルタイプのレーザー光源です。 ・汎用性の高い出力1mW(クラス2)タイプの...
詳細を確認【特長】
・携帯に便利なペンシルタイプのレーザー光源です。
・汎用性の高い出力1mW(クラス2)タイプのレーザー光源です。
・消費生活用製品安全法(PSC)適合製品です。
・シンプル&ベーシック手軽に気軽に携帯しよう
【商品仕様】
・波長 532nm(緑)
・大きさ 13.2φ×157㎜
・出力 1mW(クラス2)
・電源 単4電池×2(付属)
・照射形状 ポイントのみ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
グリーンレーザーポインター
0通常価格(税別):8,888円~

サンワサプライ
照射径可変グリーンレーザーポインター
0通常価格(税別):19,391円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):16,085円

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ(ツヤ消し シルバーラベル)
5通常価格(税別):1,949円