ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    分光シート【10個入り】

    分光シート 3-115-0817
    通常単価(税別)
    2,869
    税込単価
    3,156
    通常出荷日:5日目

    【特長】・透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。【商品仕様】・大きさ 10×10㎝ ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-115-0817
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-115-0817の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0817
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,869
    ( 3,156 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 10×10㎝
    ・厚さ 約0.05㎜
    ・格子ライン 約250本/㎜
    ・材質 PET

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分光シートの型番3-115-0817のページです。 型番3-115-0817に関する仕様情報を記載しております。
    分光シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分光シート
    ラマン分光用フィルター RSF-25Cシリーズ
    シリコンシート
    合成ゴムシート
    ゴムシート板材
    ゴムシート 厚さ 1㎜
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンアズワンケニス
    通常価格2,869103,0902,0471,020 -1,252 -2,601
    通常出荷日5日目16日目〜5日目1日目1日目〜15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました