17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜

通常単価(税別)
1,498
税込単価
1,648
通常出荷日:4日目

【特長】・光学ガラス製の凸レンズです。【商品仕様】・直径 45㎜ ・焦点距離 65㎜

詳細を確認

    型番:

    3-115-0519
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-115-0519の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0519
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,498
    ( 1,648 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光学ガラス製の凸レンズです。
    【商品仕様】
    ・直径 45㎜
    ・焦点距離 65㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜の型番3-115-0519のページです。 型番3-115-0519に関する仕様情報を記載しております。
    凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜
    長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ
    45°直角プリズム RPシリーズ
    エイビーエス黒丸棒 φ45×1000L
    両凸レンズ(光学レンズ)
    球面両凸レンズ SLB-4シリーズ
    メーカーケニスアズワンアズワンコクゴアズワンシグマ光機
    通常価格1,49846,552 -8,9005,6419,34011,400
    通常出荷日4日目15日目15日目10日目15日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト