17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーマグネットシート 200×220㎜【2個入り】

通常単価(税別)
21,560円
税込単価
23,716円
通常出荷日:9日目

【特長】・従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで...

詳細を確認

    型番:

    3-118-0305
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-118-0305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0305
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,560円
    ( 23,716円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。
    ・シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
    【商品仕様】
    ・表面磁力 130~140mT
    ・厚み 1.0㎜
    ・入数 2枚組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーマグネットシート 200×220㎜の型番3-118-0305のページです。 型番3-118-0305に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーマグネットシート 200×220㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーマグネットシート 200×220㎜
    スーパーマグネットシート 200×440㎜
    高磁力ネオジムシート"スーパーマグネットシート"
    マグネットシート 200mm×100mm
    ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ
    アルニコ パワー
    メーカーケニスケニスマグナSK-11トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
    通常価格21,560円42,146円25,624円 -614円693円 -16,045円 -
    通常出荷日9日目9日目6日目3日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました