17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4 3-118-0063

アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4【2個入り】

通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・大きさ 10φ×100㎜ ・極性 NS表示 ・磁束密度 290mT ・タイプ 丸棒(2本...

詳細を確認

    型番:

    3-118-0063
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-118-0063の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0063
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,056円
    ( 5,562円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 10φ×100㎜
    ・極性 NS表示
    ・磁束密度 290mT
    ・タイプ 丸棒(2本1組)
    ・付属 保磁鉄片 箱(180×54×16㎜)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4の型番3-118-0063のページです。 型番3-118-0063に関する仕様情報を記載しております。
    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4
    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-3
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6
    ネオジム磁石(丸形)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニストラスコ中山
    通常価格5,056円7,816円3,136円3,895円9,852円2,180円 -
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました