17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2 3-118-0061

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2【2個入り】

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:5日目

【特長】・アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます...

詳細を確認

    型番:

    3-118-0061
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-118-0061の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0061
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,136円
    ( 3,450円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 6×6×50㎜
    ・極性 NS色分
    ・磁束密度 160mT
    ・タイプ 角棒(2本1組)
    ・付属 保磁鉄片 プラスチックケース(70×40×16㎜)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2の型番3-118-0061のページです。 型番3-118-0061に関する仕様情報を記載しております。
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-3
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6
    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-4
    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5
    片面2極型フェライト磁石 K-2
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,136円3,895円9,852円5,056円7,816円1,030円
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました