17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム磁石(リング) NR-2 3-118-0341

ネオジム磁石(リング) NR-2【2個入り】

通常単価(税別)
3,136
税込単価
3,450
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・大きさ 26φ×6㎜t 穴径20㎜φ ・磁束密度 350mT ・入数 2個 ・付属 プラ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●!注意 高温では磁性を消失します。80℃以下でご使用下さい。

    型番:

    3-118-0341
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-118-0341の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0341
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,136
    ( 3,450 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 26φ×6㎜t 穴径20㎜φ
    ・磁束密度 350mT
    ・入数 2個
    ・付属 プラスチックケース

    ご注意

    • ●!注意 高温では磁性を消失します。80℃以下でご使用下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ネオジム磁石(リング) NR-2の型番3-118-0341のページです。 型番3-118-0341に関する仕様情報を記載しております。
    ネオジム磁石(リング) NR-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオジム磁石(リング) NR-2
    ネオジム磁石(リング) NR-1
    ネオジム リング
    ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
    フェライト磁石 D-2
    アルニコ角棒磁石(2本組) AR-2
    メーカーケニスケニスノガ・ウォーターズトラスコ中山ケニスケニス
    通常価格3,1361,9764,037 -526 -1,1463,136
    通常出荷日5日目5日目4日目1日目〜5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました