17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオジム磁石(球状) HB-10【5個入り】

通常単価(税別)
4,163円
税込単価
4,579円
通常出荷日:5日目

【特長】・球状のネオジム磁石です。・超強力のネオジム磁石で実験してみよう!【商品仕様】・大きさ 10㎜...

詳細を確認

    型番:

    3-118-0334
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-118-0334の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0334
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,163円
    ( 4,579円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・球状のネオジム磁石です。
    ・超強力のネオジム磁石で実験してみよう!
    【商品仕様】
    ・大きさ 10㎜φ
    ・磁束密度 550mT
    ・入数 5個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ネオジム磁石(球状) HB-10の型番3-118-0334のページです。 型番3-118-0334に関する仕様情報を記載しております。
    ネオジム磁石(球状) HB-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオジム磁石(球状) HB-10
    ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
    希土類磁石 ネオジム
    ネオジム磁石(角形)
    ネオジム磁石(丸形)
    ネオジム シャローポット
    メーカーケニストラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
    通常価格4,163円526円 -532円 -519円 -2,180円 -7,427円 -
    通常出荷日5日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました