17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アクリルパイプ 48mm×4mm×1000L
コクゴ
アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L
コクゴ
アクリルパイプ 外径 60㎜φ
ケニス

アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,148
税込単価
10,063

【商品仕様】・外径 50㎜φ ・内径 46㎜φ ・厚み 2.0㎜ ・長さ 1m...

詳細情報を確認する

型番:

3-344-0786
解除
    数量:

    3-344-0786の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0786
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,148
    ( 10,063 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径 50㎜φ
    ・内径 46㎜φ
    ・厚み 2.0㎜
    ・長さ 1m
    ・数量 1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1mの型番3-344-0786のページです。 型番3-344-0786に関する仕様情報を記載しております。
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1m
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 44㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 1m
    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝
    アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝
    アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格9,1489,1482,8845,0403,439 -85,166
    通常出荷日4日目4日目11日目11日目10日目〜64日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました