ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル透明パイプ 外径:5~80mm 厚み:1.0~3.0mm【1~2個入り】

通常単価(税別)
1,583円~23,093円
税込単価
1,741円~25,402円
通常出荷日:4日目~12日目

アクリル製の透明パイプです。【仕様】・材質:アクリル・色:透明・外径:5~80mm(型番により異なる)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により径、厚さ、長さなどが異なります。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
5
500
1
5
3
1パック

2個入り

8
500
1
8
6
1パック

2個入り

10
500
1
10
8
1パック

2個入り

10
500
2
10
6
1パック

2個入り

12
500
1
12
10
1パック

2個入り

12
500
2
12
8
1パック

2個入り

18
500
2
18
14
1個
18
500
3
18
12
1パック

2個入り

20
500
2
20
16
1パック

2個入り

20
500
3
20
14
1パック

2個入り

25
500
2
25
21
1パック

2個入り

25
500
3
25
19
1パック

2個入り

30
500
3
30
24
1パック

2個入り

40
1000
3
40
34
1個
50
1000
2
50
46
1個
50
1000
3
50
44
1個
60
1000
3
60
54
1個
70
1000
3
70
64
1個
80
1000
3
80
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
5日目
2,244円
( 2,468円 )
5日目
2,645円
( 2,910円 )
5日目
2,869円
( 3,156円 )
12日目
2,645円
( 2,910円 )
5日目
3,092円
( 3,401円 )
12日目
4,939円
( 5,433円 )
11日目
5,994円
( 6,593円 )
12日目
6,351円
( 6,986円 )
5日目
7,263円
( 7,989円 )
12日目
7,245円
( 7,970円 )
5日目
7,716円
( 8,488円 )
11日目
9,602円
( 10,562円 )
12日目
12,839円
( 14,123円 )
4日目
14,012円
( 15,413円 )
4日目
14,600円
( 16,060円 )
4日目
17,597円
( 19,357円 )
4日目
21,030円
( 23,133円 )
11日目
23,093円
( 25,402円 )
11日目

詳細情報

基本情報

アクリル製の透明パイプです。
【仕様】
・材質:アクリル
・色:透明
・外径:5~80mm(型番により異なる)
・厚み:1.0~3.0mm(型番により異なる)
・長さ:500mm×2本または1,000mm×1本(型番により異なる)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により径、厚さ、長さなどが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル透明パイプ 外径:5~80mm 厚み:1.0~3.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q3-344-0787(外径:50mm、厚み:3.0mm)の外径公差を教えてください。
A
3-344-0787の外径公差は±0.5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル透明パイプ 外径:5~80mm 厚み:1.0~3.0mm
凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズ
アクリルパイプ
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
アクリルパイプ 40mm×3mm×1000L
アクリルパイプ 40mm×6mm×1000L
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンコクゴコクゴ
通常価格1,583円-16,971円 -523円 -4,440円 -4,987円8,694円
通常出荷日4日目〜16日目9日目〜8日目〜8日目8日目
商品タイプ素材--素材--
材質【樹脂】アクリル-----
色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト