ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    金属球(ミリサイズ) 直径 15㎜φ【10個入り】

    金属球(ミリサイズ) 直径 15㎜φ 3-118-0267
    通常単価(税別)
    1,164円
    税込単価
    1,280円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ミリサイズの金属球です。【商品仕様】・直径 15㎜φ ・重さ 約14g ・入数 10個

    型番:

    3-118-0267
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-118-0267の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0267
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,164円
    ( 1,280円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミリサイズの金属球です。
    【商品仕様】
    ・直径 15㎜φ
    ・重さ 約14g
    ・入数 10個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属球(ミリサイズ) 直径 15㎜φの型番3-118-0267のページです。 型番3-118-0267に関する仕様情報を記載しております。
    金属球(ミリサイズ) 直径 15㎜φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属球(ミリサイズ) 直径 15㎜φ
    金属球(ミリサイズ) 直径 20㎜φ 重さ 約11g
    金属球(ミリサイズ) 直径 20㎜φ 重さ 約19g
    金属球(ミリサイズ) 直径 20㎜φ 重さ 約33g
    金属球(ミリサイズ) 直径 20㎜φ 重さ 約37g
    発泡スチロール球 直径 100㎜φ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,164円1,183円3,546円2,422円2,198円4,163円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました