ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    実験用金属板セット【30個入り】

    実験用金属板セット 3-126-0145
    通常単価(税別)
    3,449円
    税込単価
    3,794円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。【商品仕様】・セット内容 亜鉛・ニッ...

    詳細を確認

    型番:

    3-126-0145
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (30個入り)

    3-126-0145の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0145
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449円
    ( 3,794円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
    【商品仕様】
    ・セット内容 亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
    ・大きさ 15×45×0.5㎜(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム) 15×45×0.3㎜(ニッケル) 15×45×1.5㎜(鉛) 収納ケース:69×47×19㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    実験用金属板セットの型番3-126-0145のページです。 型番3-126-0145に関する仕様情報を記載しております。
    実験用金属板セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実験用金属板セット
    実験用金属板 B-10
    実験用金属板 B-12
    実験用金属板 B-18
    実験用金属板 B-22
    実験用金属板 B-24
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,449円440円467円735円476円485円
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました