ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    実験用金属板 B-06

    実験用金属板 B-06 3-126-0115
    通常単価(税別)
    530
    税込単価
    583
    通常出荷日:5日目

    実験や研究に必須の金属素材です【商品仕様】・品名(純度) 亜鉛板(99.4%) ・大きさ 45×120...

    詳細を確認

    型番:

    3-126-0115
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-126-0115の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0115
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    530
    ( 583 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    実験や研究に必須の金属素材です
    【商品仕様】
    ・品名(純度) 亜鉛板(99.4%)
    ・大きさ 45×120㎜
    ・厚み 0.5㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    実験用金属板 B-06の型番3-126-0115のページです。 型番3-126-0115に関する仕様情報を記載しております。
    実験用金属板 B-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実験用金属板 B-06
    実験用金属板 B-10
    実験用金属板 B-12
    実験用金属板 B-18
    実験用金属板 B-24
    実験用金属板 B-22
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格530440467735485476
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました