ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜ |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン 合成ゴムシート |
|
アズワン ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) |
【商品仕様】・大きさ 300×300㎜ ・厚み 0.5㎜ ・純度 99.5%
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・大きさ 300×300㎜
・厚み 0.5㎜
・純度 99.5%



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~