ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
ケニス
耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:14日目
アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1
アズワン
通常価格(税別):4,233円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):638円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35【1~5個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):864円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 188UL
アズワン
通常価格(税別):5,553円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去できるシートです。
【商品仕様】
・タイプ シール
・入数 4枚
・大きさ 50×45㎜
・材質 特殊除電樹脂
・表面抵抗値 10×109~10Ω



アキレス
帯電防止透明 スカイポリフィルム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
ESDバッグ(導電袋)
4.4通常価格(税別):871円~

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):466円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~

ホーザン
グランドアース線 F-27
4.5通常価格(税別):2,220円

アトム興産
導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック
4.3通常価格(税別):1,100円~

ホーザン
アース端子セット F-127-1
4通常価格(税別):974円

ホーザン
導電性カラーマット グリーン PVC製
3.5通常価格(税別):9,424円~