ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・しなやかで折りたたみやすく、ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。
・超極細繊維の表面に導電性ポリマーを反応形成させ、静電気の除去と除塵が同時に行えます。
・ふき取るだけで静電気を除去
【商品仕様】
・大きさ 500×500×0.5㎜
・材質 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
・表面抵抗値 3×104Ω/㎡



アズワン
静電マット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~

アキレス
帯電防止透明 スカイポリフィルム
0通常価格(税別):48,430円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

エンジニア
卓上導電マット 幅 230mm・320mm
4.5通常価格(税別):1,745円~

ホーザン
ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L
4.5通常価格(税別):1,068円~

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):466円~

トラスコ中山
静電気除去シートロール
4通常価格(税別):1,046円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン PVC製
3.5通常価格(税別):9,424円~