17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去シート SD2525 3-350-0605

静電気除去シート SD2525

通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円
通常出荷日:5日目

【特長】・しなやかで折りたたみやすく、ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。 ・超極細繊維の表...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0605
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0605の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0605
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,481円
    ( 1,629円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しなやかで折りたたみやすく、ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。
    ・超極細繊維の表面に導電性ポリマーを反応形成させ、静電気の除去と除塵が同時に行えます。
    ・ふき取るだけで静電気を除去
    【商品仕様】
    ・大きさ 250×250×0.5㎜
    ・材質 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
    ・表面抵抗値 3×104Ω/㎡

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気除去シート SD2525の型番3-350-0605のページです。 型番3-350-0605に関する仕様情報を記載しております。
    静電気除去シート SD2525のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気除去シート SD2525
    SDシート(静電気除去)
    静電気除去シート SD5050
    静電気除去シート SD50100
    静電気除去シート
    静電気除去シートロール
    メーカーケニススター精機ケニスケニスアズワントラスコ中山
    通常価格1,481円998円 -4,501円6,165円1,413円 -1,046円 -
    通常出荷日5日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました