17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止ブラシ STAC14 3-700-0020

静電防止ブラシ STAC14

通常単価(税別)
5,553
税込単価
6,108
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシです。・はらうだけで除電...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    3-700-0020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-700-0020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-700-0020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,553
    ( 6,108 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシです。
    ・はらうだけで除電完了
    【商品仕様】
    ・材質(柄) 木
    ・ブラシ有効長×毛丈 15×40㎜

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電防止ブラシ STAC14の型番3-700-0020のページです。 型番3-700-0020に関する仕様情報を記載しております。
    静電防止ブラシ STAC14のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    静電対策
    5
    満足度:5.0
    樹脂材の汚れを取るのに使用しています。 一番は目視にて確認しながらという点でブラシを選びました。 また設備投資も要らず安...もっと読む
    1人が参考にしています。

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました