17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセットグリップ 3-345-0433

ピンセットグリップ

通常単価(税別)
926円
税込単価
1,019円
通常出荷日:12日目

【特長】・お手持ちのピンセットを差込み、粘着テープで固定するだけで、静電気対策されたピンセットとして使...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※先曲がり等の特殊形状の場合は、キャップが取付できない場合があります。

    型番:

    3-345-0433
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0433の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0433
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    926円
    ( 1,019円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お手持ちのピンセットを差込み、粘着テープで固定するだけで、静電気対策されたピンセットとして使用できます。
    ・お手持ちのピンセットを差込み、粘着テープで固定するだけで、静電気対策されたピンセットとして使用できます。
    ・ピンセットを静電対策仕様に
    【商品仕様】
    ・全長 150㎜(キャップ装着時)
    ・適応ピンセット 全長110~130㎜ 巾8.5~10㎜
    ・重さ 9g
    ・材質 導電性エラストマー
    ・付属 保護キャップ

    ご注意

    • ●※先曲がり等の特殊形状の場合は、キャップが取付できない場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセットグリップの型番3-345-0433のページです。 型番3-345-0433に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセットグリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセットグリップ
    ピンセットグリップ P-845
    ESD ピンセット 赤
    精密ピンセット(ESD仕様)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    メーカーケニスホーザンDUMONTリンドストロームエスコエスコ
    通常価格926円776円6,816円 -2,585円 -3,046円3,046円
    通常出荷日12日目2日目1日目〜1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました