17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム対応リストストラップ 3-350-0632

クリーンルーム対応リストストラップ

通常単価(税別)
2,228円
税込単価
2,451円
通常出荷日:12日目

【特長】・シリコンラバーをストラップに使用し、発塵の心配がなく、クリーンルーム内での電子機器の組立や検...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0632
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0632の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0632
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,228円
    ( 2,451円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリコンラバーをストラップに使用し、発塵の心配がなく、クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。
    ・皮膚との接触面にはカーボン材を使用し、より導電性を高めました。また、バンドの長さは調節可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 実用1.8m(伸張時) 重さ:39g
    ・付属 バナナクリップ ワニ口クリップ(兼用タイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンルーム対応リストストラップの型番3-350-0632のページです。 型番3-350-0632に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム対応リストストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム対応リストストラップ
    クリーンルーム対応リストストラップ CRWS
    リストストラップ
    アジャスタブル リストストラップ
    グット リストストラップ
    リストストラップ F-154
    メーカーケニストラスコ中山ケニスアズワンgoot(太洋電機産業)ホーザン
    通常価格2,228円1,545円 -2,129円5,018円2,522円1,018円 -
    通常出荷日12日目1日目12日目1日目〜6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました