17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストストラップ 3-350-0630

リストストラップ

通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円
通常出荷日:12日目

【特長】・バンド部の導電繊維に銀を使用し、汗による金属のイオン化を防ぎ、金属アレルギーの方でも安心して...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0630
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0630の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0630
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,129円
    ( 2,342円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バンド部の導電繊維に銀を使用し、汗による金属のイオン化を防ぎ、金属アレルギーの方でも安心して使用できます。
    ・コードの直線部が長いので作業服の腕に通しやすく、作業性が向上します。
    ・金属アレルギーの方でも安心
    【商品仕様】
    ・大きさ 実用1.8m(伸張時)+直線部約1m 重さ:41g
    ・付属 バナナクリップ ワニ口クリップ(兼用タイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リストストラップの型番3-350-0630のページです。 型番3-350-0630に関する仕様情報を記載しております。
    リストストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リストストラップ
    アジャスタブル リストストラップ
    グット リストストラップ
    リストストラップ F-154
    帯電防止用リストストラップ
    リストストラップ F-155
    メーカーケニスアズワンgoot(太洋電機産業)ホーザンエクソーホーザン
    通常価格2,129円5,018円2,522円1,018円 -1,520円6,398円
    通常出荷日12日目1日目〜6日目2日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました