17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策バンド 3-350-0631

静電気対策バンド

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:10日目

【特長】・煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 ・コードレスタイプ...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0631
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0631の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0631
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,741円
    ( 3,015円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
    ・コードレスタイプのため、作業中に機材等を引っかけることがなく安全に作業を進めることができます。
    ・バンドは12μmの導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
    ・コードレスタイプのリストバンドです
    【商品仕様】
    ・大きさ 2×20㎝(伸縮式) 重さ:7.8g
    ・JANコード:4983621880076

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気対策バンドの型番3-350-0631のページです。 型番3-350-0631に関する仕様情報を記載しております。
    静電気対策バンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気対策バンド
    ESD対策用リストストラップ
    静電気除去リストバンド ブルー
    カスタム 静電気除去リストバンド
    静電気除去リストバンド コードレス
    アースレス静電気除去用腕バンドブルー
    メーカーケニスベッセルアズワンカスタムアズワンコクゴ
    通常価格2,741円10,141円4,586円2,508円3,981円 -2,718円
    通常出荷日10日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました