ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    除電マット MR-142

    除電マット MR-142 3-350-0565
    通常単価(税別)
    15,039円
    税込単価
    16,543円
    通常出荷日:12日目

    【特長】・ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マ...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0565
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0565の仕様・寸法情報

    JANコード
    4904771472553
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0565
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,039円
    ( 16,543円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 75㎝×0.9m
    ・厚さ 8㎜(パイル6㎜ ベース2㎜)
    ・表面抵抗値 3.0×108Ω
    ・材質 表面/ナイロン100% 裏面/特殊塩化ビニル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    除電マット MR-142の型番3-350-0565のページです。 型番3-350-0565に関する仕様情報を記載しております。
    除電マット MR-142のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除電マット MR-142
    制電クッションマット MR-939
    制電クッションデスクマット MR-155
    導電マット
    静電気帯電防止マット RELE2
    導電性ゴムマット
    メーカーケニステラモトテラモトケニスアズワンサンプラテック
    通常価格15,039円15,302円9,759円 -24,060円102,780円 -66,233円
    通常出荷日12日目1日目1日目9日目12日目〜11日目
    JANコード4904771472553-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました