17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4 3-350-0513

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4

通常単価(税別)
64,213
税込単価
70,634
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0513
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-350-0513の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0513
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,213
    ( 70,634 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。
    ・組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    【商品仕様】
    ・大きさ 137㎝×30m
    ・厚さ 0.3㎜
    ・材質 塩化ビニル
    ・表面抵抗値 3.9×107Ω/㎡

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4の型番3-350-0513のページです。 型番3-350-0513に関する仕様情報を記載しております。
    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4
    帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3
    帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1
    帯電防止フィルム タイデン防止R
    帯電防止フィルム(タイデン防止R)
    セイデン(R)クリスタル
    メーカーケニスケニスケニスオカモトアズワンアズワン
    通常価格64,21356,38060,68228,384 -43,126107,378 -
    通常出荷日7日目6日目6日目11日目35日目9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました