ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ZCM-05・06用アースコード

    通常単価(税別)
    1,090円
    税込単価
    1,199円
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・長さ 0.65~1.8m ・抵抗値 1MΩ ・スナップボタン径 10㎜φ

    型番:

    3-350-0110
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0110の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,090円
    ( 1,199円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・長さ 0.65~1.8m
    ・抵抗値 1MΩ
    ・スナップボタン径 10㎜φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ZCM-05・06用アースコードの型番3-350-0110のページです。 型番3-350-0110に関する仕様情報を記載しております。
    ZCM-05・06用アースコードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZCM-05・06用アースコード
    アースコード ZCM-10
    アースコード
    卓上導電マット ZCM-05
    アース線
    2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用)
    メーカーケニスエンジニアケニスケニスホーザンエスコ
    通常価格1,090円1,101円2,154円2,527円1,099円1,153円
    通常出荷日10日目1日目6日目10日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました