ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    卓上導電マット ZCM-05

    卓上導電マット ZCM-05 3-350-0108
    通常単価(税別)
    2,527円
    税込単価
    2,780円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・卓上サイズのコンパクトな導電マットです。 ・静電気対策されていない場所に置くだけで、簡単に静...

    詳細を確認
    • ●※スナップボタン部にオプションのアースコードを繋いでアース接続を行ってください。

    型番:

    3-350-0108
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0108の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,527円
    ( 2,780円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卓上サイズのコンパクトな導電マットです。
    ・静電気対策されていない場所に置くだけで、簡単に静電気対策が行えます。
    ・カッターで切ることもできるので、作業台の形に合わせて使用できます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 230×330㎜
    ・厚さ 2㎜
    ・重さ 199g
    ・表面抵抗値 1×108~1010Ω(グリーン層) 1×103~105Ω(ブラック層)
    ・スナップボタン径 10㎜φ

    ご注意

    • ●※スナップボタン部にオプションのアースコードを繋いでアース接続を行ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上導電マット ZCM-05の型番3-350-0108のページです。 型番3-350-0108に関する仕様情報を記載しております。
    卓上導電マット ZCM-05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上導電マット ZCM-05
    導電マット
    卓上導電マット 幅 230mm・320mm
    アースコード ZCM-10
    ESD対策卓上ブース
    導電性ゴムマット
    メーカーケニスケニスエンジニアエンジニアホーザンサンプラテック
    通常価格2,527円24,060円1,745円 -1,101円18,548円66,233円
    通常出荷日10日目9日目在庫品1日目〜1日目3日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました