ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    導電マット F-728

    通常単価(税別)
    13,987
    税込単価
    15,386
    通常出荷日:12日目

    【特長】・耐摩耗性に優れたPVC製で、引き裂きや表面の磨耗を抑えます。・作業着の帯電防止・静電対策に【...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0595
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-350-0595の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0595
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,987
    ( 15,386 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐摩耗性に優れたPVC製で、引き裂きや表面の磨耗を抑えます。
    ・作業着の帯電防止・静電対策に
    【商品仕様】
    ・大きさ 1m×1m
    ・厚さ 2.0㎜
    ・重さ 3.4㎏
    ・ESD管理値 点間抵抗 Rp≦1×109Ω

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電マット F-728の型番3-350-0595のページです。 型番3-350-0595に関する仕様情報を記載しております。
    導電マット F-728のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電マット F-728
    導電マット
    導電性フロアマット F-840・F-841・F-843
    導電性カラーマット F-690・F-695
    導電性カラーマット F-763
    導電性クッションマット F-736
    メーカーケニスケニスホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格13,98724,0601,433 -43,07543,73624,239
    通常出荷日12日目9日目2日目〜2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました