17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

劇・毒物ステッカー標識板 貼101【10個入り】

通常単価(税別)
3,269
税込単価
3,596
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示 医薬用外毒物 ・大きさ 360×90㎜ (ユポ) ・入数 10枚

    型番:

    3-352-0375
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-352-0375の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-352-0375
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,269
    ( 3,596 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示 医薬用外毒物
    ・大きさ 360×90㎜ (ユポ)
    ・入数 10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    劇・毒物ステッカー標識板 貼101の型番3-352-0375のページです。 型番3-352-0375に関する仕様情報を記載しております。
    劇・毒物ステッカー標識板 貼101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    劇・毒物ステッカー標識板 貼101
    劇・毒物ステッカー標識板 貼80
    劇・毒物ステッカー標識板 KG
    劇・毒物ステッカー標識板 KD
    危険物標識 反射ステッカー・毒物標識 PVCステッカー
    短冊型一般標識「足もとに注意」 GR101
    メーカーケニスケニスケニスケニスユニット日本緑十字社
    通常価格3,2691,8048268261,462593
    通常出荷日8日目6日目4日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト