17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス式はんだこてセット 3-349-0648

ガス式はんだこてセット

通常単価(税別)
10,299円
税込単価
11,329円
通常出荷日:お見積り

【特長】・即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用できるガス式はんだこてです。 ・こて先交換でホットエアー...

詳細を確認

    型番:

    3-349-0648
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

      型番リスト

      表示件数
      型番
      注文停止中
      3-349-0648
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      10,299円
      ( 11,329円 )
      お見積り

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用できるガス式はんだこてです。
      ・こて先交換でホットエアーとして使用可能です。
      ・1回のガス充填で約45分使用できます。
      【商品仕様】
      ・最高使用温度 580℃(はんだこて使用時) 625℃(ホットエアー)
      ・付属 はんだこて用こて先×2種 ホットエアー シュリンク用アダプタ チップクリーナー スタンド ポータブルケース

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      ガス式はんだこてセットの型番3-349-0648のページです。 型番3-349-0648に関する仕様情報を記載しております。
      ガス式はんだこてセットのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ガス式はんだこてセット
      はんだこてセット
      ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット
      ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット
      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
      半田ごて(ガス式)
      メーカーケニスSK-11コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)エスコ
      通常価格10,299円1,028円 -10,900円 -6,916円15,091円4,300円
      通常出荷日お見積り3日目1日目1日目1日目3日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト