ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    はんだこて FX650-82

    はんだこて FX650-82 3-349-0873
    通常単価(税別)
    2,779
    税込単価
    3,057
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・ヒーター セラミックヒーター ・消費電力 15W ・温度 90秒で 340℃に 到達 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0873
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0873の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0873
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,779
    ( 3,057 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ヒーター セラミックヒーター
    ・消費電力 15W
    ・温度 90秒で 340℃に 到達
    ・こて先形状 I型
    ・大きさ 224㎜ 約60g
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・JANコード:4962615044052

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    はんだこて FX650-82の型番3-349-0873のページです。 型番3-349-0873に関する仕様情報を記載しております。
    はんだこて FX650-82のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はんだこて FX650-82
    はんだこて FX650-81
    はんだこて FX-601 100V
    はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
    セラミックヒーター はんだこて FX600-02
    はんだこてセット
    メーカーケニスケニス白光白光アズワンSK-11
    通常価格2,7792,7796,4965,487 -5,4871,028 -
    通常出荷日12日目6日目在庫品1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました