ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    はんだこて FX650-81

    はんだこて FX650-81 3-349-0872
    通常単価(税別)
    2,779
    税込単価
    3,057
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・ヒーター セラミックヒーター ・消費電力 15W ・温度 90秒で 340℃に 到達 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0872
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0872の仕様・寸法情報

    ステーション/直結
    -
    ヒータータイプ
    -
    温度制御
    -
    電気式/ガス式
    -
    電源
    -
    ヒータ消費電力(W)
    -
    設定温度範囲(℃)
    -
    こて全長(mm)
    -
    こて重量(g)
    -
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,779
    ( 3,057 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ヒーター セラミックヒーター
    ・消費電力 15W
    ・温度 90秒で 340℃に 到達
    ・こて先形状 B型
    ・大きさ 224㎜ 約60g
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・JANコード:4962615044045

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    はんだこて FX650-81の型番3-349-0872のページです。 型番3-349-0872に関する仕様情報を記載しております。
    はんだこて FX650-81のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はんだこて FX650-81
    はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
    はんだこて FX-601 100V
    はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
    メーカーケニス白光白光白光白光白光
    通常価格2,7795,487 -6,49632,12231,74945,253
    通常出荷日6日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目
    ステーション/直結直結直結直結ステーションステーションステーション
    ヒータータイプセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターコンポジットヒーターコンポジットヒーター
    温度制御なしありありありありあり
    電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
    電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました