ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    はんだこて KS-30R

    はんだこて KS-30R 3-349-0530
    通常単価(税別)
    1,453
    税込単価
    1,598
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・ヒーター ニクロムヒーター ・消費電力 30W ・温度 480℃ ・こて先形状 B型 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0530
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0530の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0530
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,453
    ( 1,598 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ヒーター ニクロムヒーター
    ・消費電力 30W
    ・温度 480℃
    ・こて先形状 B型
    ・大きさ 205㎜ 45g
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    はんだこて KS-30Rの型番3-349-0530のページです。 型番3-349-0530に関する仕様情報を記載しております。
    はんだこて KS-30Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はんだこて KS-30R
    一般電気用はんだこてKS シリーズ
    グット 家庭用はんだこてセット30W
    セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30
    家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100
    電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
    メーカーケニスgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格1,4531,114 -1,4682,597 -1,400 -2,236
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました