ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ヒーティングガン 883-13

    通常単価(税別)
    15,444円
    税込単価
    16,988円
    通常出荷日:1日目

    【特長】・高温度エアーを多量に吹きつけ、はんだの溶解・収縮チューブ・プラスチックの成型・冷凍食品の溶解...

    詳細を確認

    型番:

    3-331-0200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-331-0200の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,444円
    ( 16,988円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温度エアーを多量に吹きつけ、はんだの溶解・収縮チューブ・プラスチックの成型・冷凍食品の溶解など、大きい熱量を必要とするあらゆる作業に使用できます。
    ・駆動空気圧により流量を調節できます。
    【商品仕様】
    ・温度 500℃
    ・風速 1250m/min
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・ヒーター 1000W
    ・風量 0.2m3/min
    ・重量 約750g
    ・JANコード:4962615004032

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヒーティングガン 883-13の型番3-331-0200のページです。 型番3-331-0200に関する仕様情報を記載しております。
    ヒーティングガン 883-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒーティングガン 883-13
    ヒーティングガン FV310-81,セラミック碍子
    ヒーティングガン FV310-81,消費電力(W)1000
    50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
    SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械エスコ石崎電機製作所エスコ
    通常価格15,444円14,041円14,845円2,994円514円32,818円
    通常出荷日1日目8日目2日目3日目6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました