ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    プラジェット用 熱風集中ノズル

    プラジェット用 熱風集中ノズル 3-349-0570
    通常単価(税別)
    2,371円
    税込単価
    2,608円
    通常出荷日:9日目

    【特長】熱風集中ノズルです。【用途】プラジェット用として使用できます。

    型番:

    3-349-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0570の仕様・寸法情報

    JANコード
    4905058211049
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,371円
    ( 2,608円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】熱風集中ノズルです。
    【用途】プラジェット用として使用できます。

    商品情報

    製品仕様

    型番特長用途
    3-349-570熱風集中ノズルです。プラジェット用として使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラジェット用 熱風集中ノズルの型番3-349-0570のページです。 型番3-349-0570に関する仕様情報を記載しております。
    プラジェット用 熱風集中ノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラジェット用 熱風集中ノズル
    SURE 熱風集中ノズル
    φ6mm 熱風集中ノズル
    ヒートガン用ノズル
    集中ノズル,材質:鉄
    プラジェット用アタッチメント
    メーカーケニス石崎電機製作所エスコマキタ石崎電機製作所アズワン
    通常価格2,371円3,985円2,231円1,035円 -812円976円 -
    通常出荷日9日目9日目3日目在庫品1日目〜1日目10日目
    JANコード4905058211049-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました