ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1

    通常単価(税別)
    16,283円
    税込単価
    17,911円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・高温の熱風で乾燥・溶解・加熱、熱収縮チューブ、シュリンク包装などの作業に使用します。【商品仕...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0565
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-349-0565の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0565
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,283円
    ( 17,911円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温の熱風で乾燥・溶解・加熱、熱収縮チューブ、シュリンク包装などの作業に使用します。
    【商品仕様】
    ・温風温度 450℃
    ・風量 0.18m3/min
    ・消費電力 1000W AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 70φ×213×191㎜ 約750g
    ・スイッチ 3段切換スイッチ(切・送風・熱風)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1の型番3-349-0565のページです。 型番3-349-0565に関する仕様情報を記載しております。
    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1
    プラジェット PJ-206A1
    熱風加工機(プラジェット) PJ-214A
    熱風機
    SURE プラジェット PJ-216A-220V
    SURE プラジェット用ヒーター PJ-216A・218A用950W
    メーカーケニス東京硝子器械ケニスgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格16,283円15,003円26,542円1,410円 -35,858円5,502円
    通常出荷日7日目6日目7日目2日目〜9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました