ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・耐水性の紙ベースですので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
・金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
【商品仕様】
・粒度 #800
・入数 10枚
・大きさ 1シート 93×228㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

日本研紙
耐水研磨紙
4.5通常価格(税別):6,024円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート METABRIT
4.5通常価格(税別):5,235円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
耐水ペーパー
4.8通常価格(税別):79円~

ミスミ
工業用パッド
4.2通常価格(税別):2,268円

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)
5通常価格(税別):510円~

トラスコ中山
仕上げ用 耐水サンドペーパーセット品
5通常価格(税別):558円