ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    スイベルバイス

    スイベルバイス 3-350-0000
    通常単価(税別)
    5,949円
    税込単価
    6,544円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・バイス部は傾斜±45度、回転360度と自由自在に動き、最適な角度で固定できます。 ・ゴムカバ...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0000の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番はさみ幅口幅材質クランプ部
    3-350-00055㎜78㎜アルミダイカスト最大50㎜まで取付可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,949円
    ( 6,544円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイス部は傾斜±45度、回転360度と自由自在に動き、最適な角度で固定できます。
    ・ゴムカバー付きで素材を痛めません。
    ・切断・研磨・研削・穴あけ・折曲げに便利な卓上タイプの万力です
    【商品仕様】
    ・はさみ幅 55㎜
    ・口幅 78㎜
    ・材質 アルミダイカスト
    ・クランプ部 最大50㎜まで取付可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スイベルバイスの型番3-350-0000のページです。 型番3-350-0000に関する仕様情報を記載しております。
    スイベルバイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイベルバイス
    ベース(バイス用)
    ベンチバイス 50mm V-5
    アルミ製口金 パイプ用
    150mm バイス口金(ラバー)
    TRV-100用バイス用口金
    メーカーケニスエスコSK-11トラスコ中山エスコトラスコ中山
    通常価格5,949円5,705円3,020円2,508円 -14,369円2,096円
    通常出荷日10日目3日目在庫品1日目1日目〜1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました