17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かるいラジオペンチ LR-125S 3-164-297

かるいラジオペンチ LR-125S

通常単価(税別)
3,842円
税込単価
4,226円
通常出荷日:5日目

【特長】・長時間の作業でも疲れにくい、軽量・ばね付ラジオペンチです。【商品仕様】・大きさ 144.5㎜...

詳細を確認

    型番:

    3-164-297
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-164-297の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-297
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,842円
    ( 4,226円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長時間の作業でも疲れにくい、軽量・ばね付ラジオペンチです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 144.5㎜ 83g
    ・先端サイズ 2.8×1.8㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    かるいラジオペンチ LR-125Sの型番3-164-297のページです。 型番3-164-297に関する仕様情報を記載しております。
    かるいラジオペンチ LR-125Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    かるいラジオペンチ LR-125S
    かるいラジオペンチ LR-125S・LR-150S
    かるいラジオペンチ LR-150S
    かるいラジオペンチ バネ付
    125mm ラジオペンチ
    ラジオペンチ 350-200・350S-125
    メーカーケニススリーピークス技研ケニスウィザ(旧:アークランドサカモト)エスコフジ矢
    通常価格3,842円2,672円 -3,976円2,638円 -4,482円2,352円 -
    通常出荷日5日目1日目6日目3日目〜3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました