ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

かるいニッパー LN-150S

かるいニッパー LN-150S 3-164-296
通常単価(税別)
4,092円
税込単価
4,501円
通常出荷日:7日目

【特長】・長時間の作業でも疲れにくい、軽量・ばね付ニッパーです。【商品仕様】・全長 164㎜ ・重さ ...

詳細を確認

型番:

3-164-296
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-164-296の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-164-296
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,092円
( 4,501円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の作業でも疲れにくい、軽量・ばね付ニッパーです。
【商品仕様】
・全長 164㎜
・重さ 122g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かるいニッパー LN-150Sの型番3-164-296のページです。 型番3-164-296に関する仕様情報を記載しております。
かるいニッパー LN-150Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるいニッパー LN-150S
かるいニッパ LN-125S・LN-150S
かるいニッパー LN-125S
かるいニッパ
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
強力ニッパS型(バネ付)
メーカーケニススリーピークス技研ケニスウィザ(旧:アークランドサカモト)フジ矢トップ工業
通常価格4,092円2,760円 -3,976円2,511円 -5,321円 -2,712円 -
通常出荷日7日目1日目〜12日目4日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました